Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M10 33.9 1.9 ocel

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává větší pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20255251

Staré objednací číslo:

20255251

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 76,3304 Kč
20 - 49 68,6478 Kč
50 - 99 64,9304 Kč
100 - 499 57,248 Kč
500 + 49,565 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

76,33 Kč

1 x 76,3304 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
l1 33.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Hmotnost (g) 13.0
Materiál ocel
Typ podložky Thermo Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás