Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M12 52.1 2.1 ocel

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává větší pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20255336

Staré objednací číslo:

20255336

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 109,0435 Kč
20 - 49 98,1391 Kč
50 - 99 92,687 Kč
100 - 499 81,783 Kč
500 + 70,878 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

109,04 Kč

1 x 109,0435 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M12
l1 52.1
l2 2.1
d2 8.0
A/F 6.0
Hmotnost (g) 31.0
Materiál ocel
Typ podložky Thermo Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás