Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M4 9.0 1.0 ocel

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává větší pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20255398

Staré objednací číslo:

20255398

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 48,5739 Kč
20 - 49 43,6174 Kč
50 - 99 41,387 Kč
100 + 36,4304 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

48,57 Kč

1 x 48,5739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 9.0
l2 1.0
d2 2.0
A/F 2.0
Hmotnost (g) 0.4
Materiál ocel
Typ podložky Thermo Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás