Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M4 21.0 1.0 ocel

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává větší pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20255435

Staré objednací číslo:

20255435

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 50,0609 Kč
20 - 49 45,1044 Kč
50 - 99 42,6261 Kč
100 - 499 37,67 Kč
500 + 32,465 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

50,06 Kč

1 x 50,0609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 21.0
l2 1.0
d2 2.0
A/F 2.0
Hmotnost (g) 1.3
Materiál ocel
Typ podložky Thermo Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás