Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M12 102.1 2.1 ocel

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává větší pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20255558

Staré objednací číslo:

20255558

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 155,8826 Kč
20 - 49 140,2696 Kč
50 - 99 132,587 Kč
100 - 499 116,974 Kč
500 + 101,361 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

155,88 Kč

1 x 155,8826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M12
l1 102.1
l2 2.1
d2 8.0
A/F 6.0
Hmotnost (g) 66
Materiál ocel
Typ podložky Thermo Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás