Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M2 8.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s válcovou hlavou a drážkou má vysokou výšku hlavy v porovnání s jejím průměrem, a proto je vhodný do hlubších otvorů. Vyrobeno z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10294291

Staré objednací číslo:

50M020040F008

900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,9987 Kč
5000 - 19999 0,8988 Kč
20000 + 0,8091 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

998,70 Kč

1000 x 0,9987 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 3.8 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu M2
Barva přírodní
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás