Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8196 Kč - 1,0118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,841 Kč - 1,0384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8701 Kč - 1,0743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,841 Kč - 1,0384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8701 Kč - 1,0743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8255 Kč - 1,0192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8566 Kč - 1,0575 Kč | 3000 Skladem |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9482 Kč - 1,1706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0475 Kč - 1,2931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8957 Kč - 1,1057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0981 Kč - 1,3556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8216 Kč - 1,0144 Kč | 1000 Skladem |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8178 Kč - 1,0095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8489 Kč - 1,048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8489 Kč - 1,048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8489 Kč - 1,048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8216 Kč - 1,0144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,5657 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,841 Kč - 1,0384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8701 Kč - 1,0743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová