Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M2 12.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s válcovou hlavou a drážkou má vysokou výšku hlavy v porovnání s jejím průměrem, a proto je vhodný do hlubších otvorů. Vyrobeno z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10294406

Staré objednací číslo:

50M020040G012

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0175 Kč
5000 - 19999 0,9157 Kč
20000 + 0,8242 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 017,50 Kč

1000 x 1,0175 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 3.8 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M2
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás