Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M2.5 10.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s válcovou hlavou a drážkou má vysokou výšku hlavy v porovnání s jejím průměrem, a proto je vhodný do hlubších otvorů. Vyrobeno z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10294925

Staré objednací číslo:

50M025045F010

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0081 Kč
5000 - 19999 0,9072 Kč
20000 + 0,8165 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 008,10 Kč

1000 x 1,0081 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 5.0 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M2.5
Barva přírodní
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás