Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s válcovou hlavou a drážkou má vysokou výšku hlavy v porovnání s jejím průměrem, a proto je vhodný do hlubších otvorů. Vyrobeno z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10295632

Staré objednací číslo:

50M030050F004

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,9823 Kč
5000 - 19999 0,8842 Kč
20000 + 0,7957 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

982,30 Kč

1000 x 0,9823 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 6.0 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Délka závitu 4.0 mm
Velikost závitu M3
Barva přírodní
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás