Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3.5 25.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s válcovou hlavou a drážkou má vysokou výšku hlavy v porovnání s jejím průměrem, a proto je vhodný do hlubších otvorů. Vyrobeno z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10296288

Staré objednací číslo:

50M035060F025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,8818 Kč
5000 - 9999 1,5027 Kč
10000 + 1,255 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 881,80 Kč

1000 x 1,8818 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M3.5
Barva přírodní
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás