Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M3.5 6.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s válcovou hlavou a drážkou má vysokou výšku hlavy v porovnání s jejím průměrem, a proto je vhodný do hlubších otvorů. Vyrobeno z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10296325

Staré objednací číslo:

50M035060G006

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0339 Kč
5000 - 19999 0,9303 Kč
20000 + 0,8374 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 033,90 Kč

1000 x 1,0339 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Délka závitu 6.0 mm
Velikost závitu M3.5
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás