Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M6 50.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s válcovou hlavou a drážkou má vysokou výšku hlavy v porovnání s jejím průměrem, a proto je vhodný do hlubších otvorů. Vyrobeno z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10298060

Staré objednací číslo:

50M060100G050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,0396 Kč
2500 - 9999 1,8356 Kč
10000 + 1,652 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 019,80 Kč

500 x 2,0396 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 4.6 mm
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás