Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M8 10.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s válcovou hlavou a drážkou má vysokou výšku hlavy v porovnání s jejím průměrem, a proto je vhodný do hlubších otvorů. Vyrobeno z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10298510

Staré objednací číslo:

50M080125F010

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,5029 Kč
2500 - 9999 4,9525 Kč
10000 + 4,4574 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 751,45 Kč

500 x 5,5029 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás