Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M8 30.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s válcovou hlavou a drážkou má vysokou výšku hlavy v porovnání s jejím průměrem, a proto je vhodný do hlubších otvorů. Vyrobeno z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10298633

Staré objednací číslo:

50M080125G030

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,6754 Kč
2500 - 9999 5,1079 Kč
10000 + 4,5971 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 837,70 Kč

500 x 5,6754 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás