Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid přírodní

Šroub s kulatou hlavou a drážkou je vyroben z přírodního polyamidu. Zakulacená hlava má atraktivní vzhled.
Nové objednací číslo:

10053065

Staré objednací číslo:

0130130000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,9661 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 966,10 Kč

1000 x 1,9661 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Velikost závitu M3
Průměr roztečné kružnice 0.5 mm
Délka závitu 20.0 mm
Hloubka štěrbiny 0.9 mm
Šířka štěrbiny 0.8 mm
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava kulatá
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás