Menu Vyhledávání

Šrouby s kulatou hlavou

Skladem

Šrouby s kulatou hlavou jsou určeny k použití s maticí se závitem. Kulatý tvar hlavy zajišťuje hladký a dokončený vzhled, rovnoměrně rozkládá sílu a odolává uvolňování, takže je ideální pro aplikace vyžadující vysoký utahovací moment nebo odolnost proti vibracím.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Mají křížovou drážku a spojují klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Jsou odolné vůči korozi. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,9964 Kč - 1,9964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,0251 Kč - 2,0251 Kč 29000 Skladem
0.7 mm
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,1831 Kč - 2,1831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,973 Kč - 2,973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,0826 Kč - 2,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,9013 Kč - 2,9013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,8815 Kč - 1,8815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
4.0 mm
Hlava s drážkou
4,1077 Kč - 5,7164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,6427 Kč - 2,6427 Kč 5000 Skladem
1.0 mm
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,2119 Kč - 2,2119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,0539 Kč - 2,0539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,3321 Kč - 3,3321 Kč 3000 Skladem
1.0 mm
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
3,0161 Kč - 3,0161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
22.0 mm
Hlava s drážkou
2,1113 Kč - 2,1113 Kč 280 Skladem
0.8 mm
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,8582 Kč - 2,8582 Kč 6000 Skladem
1.0 mm
M6
6.5 mm
Hlava s drážkou
2,5853 Kč - 2,5853 Kč 300 Skladem
1.0 mm
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,9533 Kč - 1,9533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
2,0682 Kč - 2,0682 Kč 60 Skladem
0.7 mm
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,1687 Kč - 2,1687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,0251 Kč - 2,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
20.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 3
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053058

Cenové rozmezí
1,9964 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053096

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053171

Cenové rozmezí
2,1831 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053218

Cenové rozmezí
2,973 Kč - 2,973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053133

Cenové rozmezí
2,0826 Kč - 2,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053256

Cenové rozmezí
2,9013 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053010

Cenové rozmezí
1,8815 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10374672

Cenové rozmezí
5,7164 Kč - 4,1077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053225

Cenové rozmezí
2,6427 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053157

Cenové rozmezí
2,2119 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053119

Cenové rozmezí
2,0539 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053249

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 22.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053232

Cenové rozmezí
3,0161 Kč - 3,0161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053140

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 6.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10053188

Cenové rozmezí
2,8582 Kč - 2,8582 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053195

Cenové rozmezí
2,5853 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053027

Cenové rozmezí
1,9533 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053126

Cenové rozmezí
2,0682 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053164

Cenové rozmezí
2,1687 Kč - 2,1687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053065

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm