Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid přírodní

Šroub s kulatou hlavou s drážkou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho vypouklá hlava nabízí čistý povrch v aplikacích, kde je požadován estetický vzhled. Je odolný proti korozi. Vyrobeno z nylonu.
Nové objednací číslo:

10053218

Staré objednací číslo:

0130450000VR

380 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,8865 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 886,50 Kč

1000 x 2,8865 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Velikost závitu M6
Průměr roztečné kružnice 1.0 mm
Délka závitu 16.0 mm
Hloubka štěrbiny 1.6 mm
Šířka štěrbiny 1.6 mm
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava kulatá
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás