Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

Šroub s kulatou hlavou s drážkou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho vypouklá hlava nabízí čistý povrch v aplikacích, kde je požadován estetický vzhled. Je odolný proti korozi. Vyrobeno z nylonu.
Nové objednací číslo:

10374528

Staré objednací číslo:

421005000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 2,4124 Kč
500 - 999 2,1195 Kč
1000 + 1,5199 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

603,10 Kč

250 x 2,4124 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 6.0 mm
Hloubka štěrbiny 1.3 mm
Šířka štěrbiny 1.0 mm
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava kulatá
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás