Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid přírodní

Šroub s kulatou hlavou s drážkou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho vypouklá hlava nabízí čistý povrch v aplikacích, kde je požadován estetický vzhled. Je odolný proti korozi. Vyrobeno z nylonu.
Nové objednací číslo:

10374658

Staré objednací číslo:

421012500002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 5,2431 Kč
500 - 999 4,9084 Kč
1000 + 3,7928 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 310,78 Kč

250 x 5,2431 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 16.0 mm
Hloubka štěrbiny 1.6 mm
Šířka štěrbiny 1.1 mm
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava kulatá
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás