Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M3 8.0 mm PPS hnědá světlá

Šestihranný šroub s nízkou a zapuštěnou hlavou a šestihrannou drážkou. Uplatnění nachází tam, kde je omezený prostor. Používá se při montáži nábytku a v automobilovém průmyslu. Má odolnost vůči chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Hnědá barva, vyrobeno z PPS a třída reakce na oheň podle UL94 V0.
Nové objednací číslo:

10344170

Staré objednací číslo:

1440234

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 80,6095 Kč
125 - 249 76,1319 Kč
250 + 71,6543 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 015,24 Kč

25 x 80,6095 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 8.0 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Průměr hlavy 5.5 mm
Materiál PPS
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy hlava nízkoprofilová
Celní nomenklatura 3926909790
Maximální teplota 200 °C
Velikost závitu M3

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás