Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88,0457 Kč - 99,0482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
88,0457 Kč - 99,0482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
311,4512 Kč - 350,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
855,1489 Kč - 905,4468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
104,6088 Kč - 117,6849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
330,9178 Kč - 350,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
530,7431 Kč - 597,0773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
443,9383 Kč - 499,4237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
225,7675 Kč - 253,9933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
88,0457 Kč - 99,0482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
95,4555 Kč - 107,3825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
85,9324 Kč - 96,6707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
138,2896 Kč - 155,5791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
152,5677 Kč - 366,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
372,0349 Kč - 418,5277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
372,0349 Kč - 418,5277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
72,9487 Kč - 82,0624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.