Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M3 20.0 mm PPS hnědá světlá

Nové objednací číslo:

10344217

Staré objednací číslo:

1440238

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 139,5047 Kč
125 - 249 131,7648 Kč
250 + 124,0116 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

3 487,62 Kč

25 x 139,5047 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 20.0 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Průměr hlavy 5.5 mm
Materiál PPS
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy hlava nízkoprofilová
Celní nomenklatura 3926909790
Maximální teplota 200 °C
Velikost závitu M3

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás