Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M4 8.0 mm PPS hnědá světlá

Nové objednací číslo:

10344231

Staré objednací číslo:

1440240

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 96,6707 Kč
125 - 249 91,295 Kč
250 + 85,9324 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 416,77 Kč

25 x 96,6707 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 8.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Materiál PPS
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy hlava nízkoprofilová
Celní nomenklatura 3926909790
Maximální teplota 200 °C
Velikost závitu M4

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás