Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M4 10.0 mm PPS hnědá světlá

Nové objednací číslo:

10344248

Staré objednací číslo:

1440241

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 107,3825 Kč
125 - 249 101,4124 Kč
250 + 95,4555 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 684,56 Kč

25 x 107,3825 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 10.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Materiál PPS
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy hlava nízkoprofilová
Celní nomenklatura 3926909790
Maximální teplota 200 °C
Velikost závitu M4

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás