Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M6 25.0 mm PPS hnědá světlá

Šestihranný šroub s nízkoprofilovou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho konstrukce s nízkoprofilovou hlavou zajišťuje nízký profil a umožňuje zapuštění do materiálu. Je odolný vůči chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Hnědá barva, vyrobeno z PPS. Třída reakce na oheň podle UL.
Nové objednací číslo:

10344408

Staré objednací číslo:

1440257

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 514,921 Kč
50 - 99 486,3121 Kč
100 + 457,7031 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

5 149,21 Kč

10 x 514,921 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 25.0 mm
Výška hlavy 4.4 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Materiál PPS
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy hlava nízkoprofilová
Celní nomenklatura 3926909790
Maximální teplota 200 °C
Velikost závitu M6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás