Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M3 6.0 mm PPS hnědá světlá

Speciální šestihranný šroub s nízkoprofilovou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho konstrukce s nízkoprofilovou hlavou zajišťuje nízký profil a umožňuje zapuštění do materiálu. Je odolný vůči chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Hnědá barva, vyrobeno z PPS. Třída reakce na oheň podle UL.
Nové objednací číslo:

10344453

Staré objednací číslo:

1440262

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 93,7516 Kč
125 - 249 88,5476 Kč
250 + 83,3304 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 343,79 Kč

25 x 93,7516 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 6.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Průměr hlavy 6.0 mm
Materiál PPS
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy hlava nízkoprofilová - speciální
Celní nomenklatura 3926909790
Maximální teplota 200 °C
Velikost závitu M3

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás