Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M3 12.0 mm PPS hnědá světlá

Speciální šestihranný šroub s nízkoprofilovou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho konstrukce s nízkoprofilovou hlavou zajišťuje nízký profil a umožňuje zapuštění do materiálu. Je odolný vůči chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Hnědá barva, vyrobeno z PPS. Třída reakce na oheň podle UL.
Nové objednací číslo:

10344484

Staré objednací číslo:

1440265

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 325,0798 Kč
25 - 124 152,1714 Kč
125 - 249 143,7182 Kč
250 + 135,265 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

325,08 Kč

1 x 325,0798 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 12.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Průměr hlavy 6.0 mm
Materiál PPS
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy hlava nízkoprofilová - speciální
Celní nomenklatura 3926909790
Maximální teplota 200 °C
Velikost závitu M3

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás