Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M5 30.0 mm PEEK hnědá světlá

Šestihranný šroub se speciální nízkoprofilovou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho konstrukce s nízkoprofilovou hlavou zajišťuje nízký profil a umožňuje zapuštění do materiálu. Je odolný vůči chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Hnědá barva, vyrobeno z PEEK.
Nové objednací číslo:

10345108

Staré objednací číslo:

1440381

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 283,5622 Kč
50 - 99 267,8188 Kč
100 + 252,0614 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 835,62 Kč

10 x 283,5622 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 30.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Průměr hlavy 9.0 mm
Materiál PEEK
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy hlava nízkoprofilová - speciální
Celní nomenklatura 3926909790
Maximální teplota 180 °C
Velikost závitu M5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás