Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M4 6.0 mm Reny černá

Šroub s nízkoprofilovou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho konstrukce s nízkoprofilovou hlavou zajišťuje nízký profil a umožňuje zapuštění do materiálu. Je odolný vůči chemikáliím, má určitý součinitel pružnosti a odolává teplotám do 200 ºC. Černá barva, vyrobeno z Reny.
Nové objednací číslo:

10345313

Staré objednací číslo:

1440732

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 64,971 Kč
250 - 499 61,3652 Kč
500 + 57,7594 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 248,55 Kč

50 x 64,971 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 6.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Materiál Reny
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy hlava nízkoprofilová
Celní nomenklatura 3926909790
Maximální teplota 105 °C
Velikost závitu M4

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás