Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M3 12.0 mm Reny černá

Šroub se speciální nízkoprofilovou hlavou je lehký, ale pevný a odolný. Jeho konstrukce s nízkoprofilovou hlavou zajišťuje nízký profil a umožňuje zapuštění do materiálu. Je odolný vůči chemikáliím, má určitý součinitel pružnosti a odolává teplotám do 200 ºC. Černá barva, vyrobeno z Reny.
Nové objednací číslo:

10345559

Staré objednací číslo:

1440756

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 74,7186 Kč
250 - 499 70,558 Kč
500 + 66,4107 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 735,93 Kč

50 x 74,7186 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 12.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Průměr hlavy 6.0 mm
Materiál Reny
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy hlava nízkoprofilová - speciální
Celní nomenklatura 3926909790
Maximální teplota 105 °C
Velikost závitu M3

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás