Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M6 25.0 mm Reny černá

Šroub se speciální nízkoprofilovou hlavou je lehký, ale pevný a odolný. Jeho konstrukce s nízkoprofilovou hlavou zajišťuje nízký profil a umožňuje zapuštění do materiálu. Je odolný vůči chemikáliím, má určitý součinitel pružnosti a odolává teplotám do 200 ºC. Černá barva, vyrobeno z Reny.
Nové objednací číslo:

10345764

Staré objednací číslo:

1440777

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 127,4193 Kč
125 - 249 120,3398 Kč
250 + 113,2601 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

3 185,48 Kč

25 x 127,4193 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 25.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Materiál Reny
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy hlava nízkoprofilová - speciální
Celní nomenklatura 3926909790
Maximální teplota 105 °C
Velikost závitu M6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás