Menu Vyhledávání

šrouby s nízkoprofilovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.

  • Materiál: Reny, PEEK, PPS
  • Barva: černá, světle hnědá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
62,0784 Kč - 69,8449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M4
10.0 mm
Hvězdicová drážka
101,0293 Kč - 113,6564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M4
25.0 mm
Hvězdicová drážka
70,743 Kč - 79,5792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX25
M5
16.0 mm
Hvězdicová drážka
70,743 Kč - 79,5792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX30
M6
10.0 mm
Hvězdicová drážka
100,2765 Kč - 112,811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX30
M6
25.0 mm
Hvězdicová drážka
62,0784 Kč - 69,8449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
8.0 mm
Hvězdicová drážka
75,0621 Kč - 84,4531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
20.0 mm
Hvězdicová drážka
79,3943 Kč - 89,3137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
16.0 mm
Hvězdicová drážka
95,4555 Kč - 107,3825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M3
12.0 mm
Hvězdicová drážka
85,9324 Kč - 96,6707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M4
8.0 mm
Hvězdicová drážka
138,2896 Kč - 155,5791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M4
20.0 mm
Hvězdicová drážka
152,5677 Kč - 366,4404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX25
M5
12.0 mm
Hvězdicová drážka
372,0349 Kč - 418,5277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX25
M5
30.0 mm
Hvězdicová drážka
372,0349 Kč - 418,5277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX30
M6
20.0 mm
Hvězdicová drážka
72,9487 Kč - 82,0624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
16.0 mm
Hvězdicová drážka
119,6793 Kč - 134,6441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
10.0 mm
Hvězdicová drážka
104,1069 Kč - 117,117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
6.0 mm
Hvězdicová drážka
169,0119 Kč - 406,3497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
16.0 mm
Hvězdicová drážka
207,9629 Kč - 499,9553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
12.0 mm
Hvězdicová drážka
260,3861 Kč - 292,9311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
10.0 mm
Hvězdicová drážka
  • z/ze 7
šroub Hvězdicová drážka M4 10.0 mm Reny černá

10345337

Cenové rozmezí
69,8449 Kč - 62,0784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
  • Provedení hlavy
    hlava nízkoprofilová
šroub Hvězdicová drážka M4 25.0 mm Reny černá

10345375

Cenové rozmezí
113,6564 Kč - 101,0293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
  • Provedení hlavy
    hlava nízkoprofilová
šroub Hvězdicová drážka M5 16.0 mm Reny černá

10345412

Cenové rozmezí
79,5792 Kč - 70,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M6 10.0 mm Reny černá

10345450

Cenové rozmezí
79,5792 Kč - 70,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M6 25.0 mm Reny černá

10345498

Cenové rozmezí
112,811 Kč - 100,2765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M3 8.0 mm Reny černá

10345535

Cenové rozmezí
69,8449 Kč - 62,0784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M3 20.0 mm Reny černá

10345573

Cenové rozmezí
84,4531 Kč - 75,0621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M4 16.0 mm Reny černá

10345627

Cenové rozmezí
89,3137 Kč - 79,3943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M3 12.0 mm PPS hnědá světlá

10344194

Cenové rozmezí
107,3825 Kč - 95,4555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M4 8.0 mm PPS hnědá světlá

10344231

Cenové rozmezí
96,6707 Kč - 85,9324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
  • Provedení hlavy
    hlava nízkoprofilová
šroub Hvězdicová drážka M4 20.0 mm PPS hnědá světlá

10344279

Cenové rozmezí
155,5791 Kč - 138,2896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
  • Provedení hlavy
    hlava nízkoprofilová
šroub Hvězdicová drážka M5 12.0 mm PPS hnědá světlá

10344316

Cenové rozmezí
366,4404 Kč - 152,5677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M5 30.0 mm PPS hnědá světlá

10344354

Cenové rozmezí
418,5277 Kč - 372,0349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M6 20.0 mm PPS hnědá světlá

10344392

Cenové rozmezí
418,5277 Kč - 372,0349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M3 16.0 mm PPS hnědá světlá

10344439

Cenové rozmezí
82,0624 Kč - 72,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M3 10.0 mm PPS hnědá světlá

10344477

Cenové rozmezí
134,6441 Kč - 119,6793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M4 6.0 mm PPS hnědá světlá

10344514

Cenové rozmezí
117,117 Kč - 104,1069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M4 16.0 mm PPS hnědá světlá

10344552

Cenové rozmezí
406,3497 Kč - 169,0119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M5 12.0 mm PPS hnědá světlá

10344590

Cenové rozmezí
499,9553 Kč - 207,9629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M6 10.0 mm PPS hnědá světlá

10344637

Cenové rozmezí
292,9311 Kč - 260,3861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka