Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M6 3.5 14.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky mají drážku a keramickou kuličku a jsou vhodné tam, kde je vyžadováno přesné polohování, dlouhá životnost a odolnost vůči korozi. Díky keramické kuličce jsou také ideální pro použití při vysokých vibracích. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20272760

Staré objednací číslo:

20272760

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 211,679 Kč
20 - 49 190,437 Kč
50 - 99 179,816 Kč
100 - 499 158,821 Kč
500 + 137,579 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

211,68 Kč

1 x 211,679 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M6
d2 3.5
l1 14.0
Posun s1 1.0
w1 1.0
Zatížení pružiny F1 (N) 19.0
Zatížení pružiny F2 (N) 28.0
Hmotnost (g) 1.8
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás