Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženou keramickou kuličkou – s drážkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pružinové pístky s keramickou kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, keramická kulička a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Keramická kulička má vysokou tvrdost a odolnost vůči opotřebení i korozi, ale zároveň snižuje riziko poškození povrchu protikusů.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.

  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku.
  • Keramická kulička má vysokou tvrdost a odolnost vůči opotřebení i korozi, snižuje riziko poškození povrchu protikusů.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR32102

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 13
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 w1 Posun s1 s pružinou d1 d2 Koupit
127,699 Kč - 196,612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
1.0
1.0
Normální
M6
3.5
185,497 Kč - 285,532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
1.5
2.0
Normální
M10
6.0
367,536 Kč - 565,383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
2.0
3.5
Normální
M16
10.0
125,476 Kč - 193,154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
0.8
0.9
Normální
M5
3.0
120,289 Kč - 185,003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
0.6
0.8
Normální
M4
2.5
137,579 Kč - 211,679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
1.0
1.0
Zvýšený
M6
3.5
164,255 Kč - 252,681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1.2
1.5
Zvýšený
M8
4.5
267,007 Kč - 410,761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
2.0
2.5
Normální
M12
8.0
289,484 Kč - 445,341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
2.0
2.5
Zvýšený
M12
8.0
151,411 Kč - 232,921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1.2
1.5
Normální
M8
4.5
390,013 Kč - 599,963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
2.0
3.5
Zvýšený
M16
10.0
136,344 Kč - 209,703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
0.8
0.9
Zvýšený
M5
3.0
194,142 Kč - 298,623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
1.5
2.0
Zvýšený
M10
6.0
Pístky pružinové M6 3.5 14.0 ocel nerezavějící

20272692

Cenové rozmezí
196,612 Kč - 127,699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Posun s1
    1.0
Pístky pružinové M10 6.0 19.0 ocel nerezavějící

20272722

Cenové rozmezí
285,532 Kč - 185,497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Posun s1
    2.0
Pístky pružinové M16 10.0 24.0 ocel nerezavějící

20272746

Cenové rozmezí
565,383 Kč - 367,536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Posun s1
    3.5
Pístky pružinové M5 3.0 12.0 ocel nerezavějící

20272685

Cenové rozmezí
193,154 Kč - 125,476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Posun s1
    0.9
Pístky pružinové M4 2.5 9.0 ocel nerezavějící

20272715

Cenové rozmezí
185,003 Kč - 120,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Posun s1
    0.8
Pístky pružinové M6 3.5 14.0 ocel nerezavějící

20272760

Cenové rozmezí
211,679 Kč - 137,579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Posun s1
    1.0
Pístky pružinové M8 4.5 16.0 ocel nerezavějící

20272678

Cenové rozmezí
252,681 Kč - 164,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Posun s1
    1.5
Pístky pružinové M12 8.0 22.0 ocel nerezavějící

20272739

Cenové rozmezí
410,761 Kč - 267,007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Posun s1
    2.5
Pístky pružinové M12 8.0 22.0 ocel nerezavějící

20272784

Cenové rozmezí
445,341 Kč - 289,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Posun s1
    2.5
Pístky pružinové M8 4.5 16.0 ocel nerezavějící

20272661

Cenové rozmezí
232,921 Kč - 151,411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Posun s1
    1.5
Pístky pružinové M16 10.0 24.0 ocel nerezavějící

20272708

Cenové rozmezí
599,963 Kč - 390,013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Posun s1
    3.5
Pístky pružinové M5 3.0 12.0 ocel nerezavějící

20272753

Cenové rozmezí
209,703 Kč - 136,344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Posun s1
    0.9
Pístky pružinové M10 6.0 19.0 ocel nerezavějící

20272777

Cenové rozmezí
298,623 Kč - 194,142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Posun s1
    2.0