Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M10 6.0 19.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky mají drážku a keramickou kuličku a jsou vhodné tam, kde je vyžadováno přesné polohování, dlouhá životnost a odolnost vůči korozi. Díky keramické kuličce jsou také ideální pro použití při vysokých vibracích. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20272777

Staré objednací číslo:

20272777

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 298,623 Kč
20 - 49 268,736 Kč
50 - 99 253,916 Kč
100 - 499 224,029 Kč
500 + 194,142 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

298,62 Kč

1 x 298,623 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Posun s1 2.0
w1 1.5
Zatížení pružiny F1 (N) 57.0
Zatížení pružiny F2 (N) 104.0
Hmotnost (g) 6.1
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás