Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M12 8.0 22.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky mají drážku a keramickou kuličku a jsou vhodné tam, kde je vyžadováno přesné polohování, dlouhá životnost a odolnost vůči korozi. Díky keramické kuličce jsou také ideální pro použití při vysokých vibracích. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20272784

Staré objednací číslo:

20272784

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 445,341 Kč
20 - 49 400,881 Kč
50 - 99 378,651 Kč
100 - 499 333,944 Kč
500 + 289,484 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

445,34 Kč

1 x 445,341 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Posun s1 2.5
w1 2.0
Zatížení pružiny F1 (N) 61.0
Zatížení pružiny F2 (N) 110.0
Hmotnost (g) 9.8
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás