Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M6 3.5 14.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253226

Staré objednací číslo:

20253226

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 36,556 Kč
20 - 49 32,851 Kč
50 - 99 31,122 Kč
100 - 499 27,417 Kč
500 + 23,712 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

36,56 Kč

1 x 36,556 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M6
d2 3.5
l1 14.0
Posun s1 1.0
Zatížení pružiny F1 (N) 11.0
Zatížení pružiny F2 (N) 18.0
A/F 1.0
Hmotnost (g) 1.7
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás