Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženou kuličkou – s drážkoušrouby s odpruženou kuličkou – s drážkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.

  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby.
  • Kulička z nerezavějící oceli umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Ocel černěná Produktová řada: SR32100

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Zatížení pružiny F1 (N) Materiál Posun s1 s pružinou d1 d2 Koupit
40,4512 Kč - 62,3305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
36.0
Ocel černěná
1.5
Zvýšený
M8
4.5
97,6934 Kč - 150,3563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
68.0
Ocel černěná
3.5
Zvýšený
M16
10.0
24,4234 Kč - 37,6527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
8.5
Ocel černěná
0.8
Normální
M4
2.5
55,9702 Kč - 86,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
26.0
Ocel černěná
2.5
Normální
M12
8.0
64,8746 Kč - 99,7287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
61.0
Ocel černěná
2.5
Zvýšený
M12
8.0
255,4276 Kč - 392,809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
127.0
Ocel černěná
5.5
Zvýšený
M24
15.0
24,4234 Kč - 37,6527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
8.0
Ocel černěná
0.9
Normální
M5
3.0
91,842 Kč - 141,1976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
41.0
Ocel černěná
3.5
Normální
M16
10.0
36,3806 Kč - 55,9702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
24.0
Ocel černěná
2.0
Normální
M10
6.0
28,2395 Kč - 43,2497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
19.0
Ocel černěná
1.0
Zvýšený
M6
3.5
143,9961 Kč - 221,5911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
56.0
Ocel černěná
4.5
Normální
M20
12.0
241,1807 Kč - 370,9298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
81.0
Ocel černěná
5.5
Normální
M24
15.0
115,5021 Kč - 177,8326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
0.8
ocel nerezavějící AISI 303
0.3
Normální
M2
1.0
113,2125 Kč - 174,0164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.0
Normální
M10
6.0
178,5958 Kč - 274,7628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
41.0
ocel nerezavějící AISI 303
3.5
Normální
M16
10.0
276,7981 Kč - 425,8823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
84.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.5
Zvýšený
M20
12.0
107,1066 Kč - 164,8577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
36.0
ocel nerezavějící AISI 303
1.5
Zvýšený
M8
4.5
92,3508 Kč - 141,9608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
1.5
Normální
M8
4.5
199,9663 Kč - 307,5817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
68.0
ocel nerezavějící AISI 303
3.5
Zvýšený
M16
10.0
446,2351 Kč - 686,6526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
127.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
Zvýšený
M24
15.0
  • z/ze 3
Pístky pružinové M8 4.5 16.0 Ocel černěná

20253318

Cenové rozmezí
62,3305 Kč - 40,4512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Posun s1
    1.5
Pístky pružinové M16 10.0 24.0 Ocel černěná

20253349

Cenové rozmezí
150,3563 Kč - 97,6934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Posun s1
    3.5
Pístky pružinové M4 2.5 9.0 Ocel černěná

20253202

Cenové rozmezí
37,6527 Kč - 24,4234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Posun s1
    0.8
Pístky pružinové M12 8.0 22.0 Ocel černěná

20253257

Cenové rozmezí
86,245 Kč - 55,9702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Posun s1
    2.5
Pístky pružinové M12 8.0 22.0 Ocel černěná

20253332

Cenové rozmezí
99,7287 Kč - 64,8746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Posun s1
    2.5
Pístky pružinové M24 15.0 34.0 Ocel černěná

20253363

Cenové rozmezí
392,809 Kč - 255,4276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Posun s1
    5.5
Pístky pružinové M5 3.0 12.0 Ocel černěná

20253219

Cenové rozmezí
37,6527 Kč - 24,4234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Posun s1
    0.9
Pístky pružinové M16 10.0 24.0 Ocel černěná

20253264

Cenové rozmezí
141,1976 Kč - 91,842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Posun s1
    3.5
Pístky pružinové M10 6.0 19.0 Ocel černěná

20253240

Cenové rozmezí
55,9702 Kč - 36,3806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Posun s1
    2.0
Pístky pružinové M6 3.5 14.0 Ocel černěná

20253301

Cenové rozmezí
43,2497 Kč - 28,2395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Posun s1
    1.0
Pístky pružinové M20 12.0 30.0 Ocel černěná

20253271

Cenové rozmezí
221,5911 Kč - 143,9961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Posun s1
    4.5
Pístky pružinové M24 15.0 34.0 Ocel černěná

20253288

Cenové rozmezí
370,9298 Kč - 241,1807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Posun s1
    5.5
Pístky pružinové M2 1.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254759

Cenové rozmezí
177,8326 Kč - 115,5021 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Posun s1
    0.3
Pístky pružinové M10 6.0 19.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253424

Cenové rozmezí
174,0164 Kč - 113,2125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Posun s1
    2.0
Pístky pružinové M16 10.0 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253448

Cenové rozmezí
274,7628 Kč - 178,5958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Posun s1
    3.5
Pístky pružinové M20 12.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253530

Cenové rozmezí
425,8823 Kč - 276,7981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Posun s1
    4.5
Pístky pružinové M8 4.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253493

Cenové rozmezí
164,8577 Kč - 107,1066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Posun s1
    1.5
Pístky pružinové M8 4.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253417

Cenové rozmezí
141,9608 Kč - 92,3508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Posun s1
    1.5
Pístky pružinové M16 10.0 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253523

Cenové rozmezí
307,5817 Kč - 199,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Posun s1
    3.5
Pístky pružinové M24 15.0 34.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253547

Cenové rozmezí
686,6526 Kč - 446,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Posun s1
    5.5