Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M10 6.0 19.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253240

Staré objednací číslo:

20253240

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 54,34 Kč
20 - 49 48,906 Kč
50 - 99 46,189 Kč
100 - 499 40,755 Kč
500 + 35,321 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

54,34 Kč

1 x 54,34 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Posun s1 2.0
Zatížení pružiny F1 (N) 24.0
Zatížení pružiny F2 (N) 45.0
A/F 1.5
Hmotnost (g) 6.6
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás