Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M16 10.0 24.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253264

Staré objednací číslo:

20253264

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 137,085 Kč
20 - 49 123,50 Kč
50 - 99 116,584 Kč
100 - 499 102,752 Kč
500 + 89,167 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

137,09 Kč

1 x 137,085 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M16
d2 10.0
l1 24.0
Posun s1 3.5
Zatížení pružiny F1 (N) 41.0
Zatížení pružiny F2 (N) 86.0
A/F 2.0
Hmotnost (g) 23.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás