Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M24 15.0 34.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253288

Staré objednací číslo:

20253288

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 360,126 Kč
20 - 49 324,064 Kč
50 - 99 306,033 Kč
100 - 499 270,218 Kč
500 + 234,156 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

360,13 Kč

1 x 360,126 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M24
d2 15.0
l1 34.0
Posun s1 5.5
Zatížení pružiny F1 (N) 81.0
Zatížení pružiny F2 (N) 151.0
A/F 3.0
Hmotnost (g) 72.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás