Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M8 4.5 16.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253318

Staré objednací číslo:

20253318

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 60,515 Kč
20 - 49 54,587 Kč
50 - 99 51,376 Kč
100 - 499 45,448 Kč
500 + 39,273 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

60,52 Kč

1 x 60,515 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Posun s1 1.5
Zatížení pružiny F1 (N) 36.0
Zatížení pružiny F2 (N) 62.0
A/F 1.2
Hmotnost (g) 3.6
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás