Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M20 12.0 30.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253356

Staré objednací číslo:

20253356

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 243,789 Kč
20 - 49 219,336 Kč
50 - 99 207,233 Kč
100 - 499 182,78 Kč
500 + 158,574 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

243,79 Kč

1 x 243,789 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M20
d2 12.0
l1 30.0
Posun s1 4.5
Zatížení pružiny F1 (N) 84.0
Zatížení pružiny F2 (N) 166.0
A/F 2.5
Hmotnost (g) 43.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás