Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M4 2.5 9.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253387

Staré objednací číslo:

20253387

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 107,692 Kč
20 - 49 96,824 Kč
50 - 99 91,637 Kč
100 - 499 80,769 Kč
500 + 69,901 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

107,69 Kč

1 x 107,692 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Posun s1 0.8
Zatížení pružiny F1 (N) 8.5
Zatížení pružiny F2 (N) 14.0
A/F 0.6
Hmotnost (g) 0.4
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás