Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M8 4.5 16.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253417

Staré objednací číslo:

20253417

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 137,826 Kč
20 - 49 123,994 Kč
50 - 99 117,078 Kč
100 - 499 103,493 Kč
500 + 89,661 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

137,83 Kč

1 x 137,826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Posun s1 1.5
Zatížení pružiny F1 (N) 18.0
Zatížení pružiny F2 (N) 31.0
A/F 1.2
Hmotnost (g) 3.5
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás