Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M12 8.0 22.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253431

Staré objednací číslo:

20253431

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 210,938 Kč
20 - 49 189,943 Kč
50 - 99 179,322 Kč
100 - 499 158,327 Kč
500 + 137,085 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

210,94 Kč

1 x 210,938 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Posun s1 2.5
Zatížení pružiny F1 (N) 26.0
Zatížení pružiny F2 (N) 49.0
A/F 2.0
Hmotnost (g) 11.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás