Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M5 3.0 12.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253479

Staré objednací číslo:

20253479

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 123,50 Kč
20 - 49 111,15 Kč
50 - 99 104,975 Kč
100 - 499 92,625 Kč
500 + 80,275 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

123,50 Kč

1 x 123,50 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M5
d2 3.0
l1 12.0
Posun s1 0.9
Zatížení pružiny F1 (N) 15.0
Zatížení pružiny F2 (N) 22.0
A/F 0.8
Hmotnost (g) 0.8
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás