Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M10 6.0 19.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253509

Staré objednací číslo:

20253509

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 183,027 Kč
20 - 49 164,749 Kč
50 - 99 155,61 Kč
100 - 499 137,332 Kč
500 + 119,054 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

183,03 Kč

1 x 183,027 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Posun s1 2.0
Zatížení pružiny F1 (N) 57.0
Zatížení pružiny F2 (N) 104.0
A/F 1.5
Hmotnost (g) 1.5
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás