Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M24 15.0 34.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253547

Staré objednací číslo:

20253547

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 666,653 Kč
20 - 49 599,963 Kč
50 - 99 566,618 Kč
100 - 499 499,928 Kč
500 + 433,238 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

666,65 Kč

1 x 666,653 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M24
d2 15.0
l1 34.0
Posun s1 5.5
Zatížení pružiny F1 (N) 127.0
Zatížení pružiny F2 (N) 237.0
A/F 3.0
Hmotnost (g) 3.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás